??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 712.1 SK - Cam action indexing plunger, type SK, with safety-rest position with lock nut
Bill of material
Kurven-Rastriegel GN712.1-6-M16x1,5-SK
ARTNR
POS
Position
ABSTAND
lock nut
mm
Введите значение для ABSTAND
lock nut
mm
cm
inch
ft
D1
Pin h9 Bore G7
mm
D2
Thread
M16x1,5
D3
16 mm
L1
60 mm
L2
±0.5
6 mm
L3
35 mm
L4
32 mm
FEDERDRUCK
beginning / end
7 / 16.5 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES