카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Kurven-Rastriegel GN712-6-M16x1,5-A
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN712
GN712 A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastriegel/gn712/gn712_a/gn712_a_asmtab.prj},{NB=Kurven-Rastriegel GN712-6-M16x1,5-A (deactivated)},{ARTNR=GN712-6-M16x1,5-A},{PARTNUMBER=GN 712-6-M16x1,5-A},{NORMNR=GN 712},{POS=0},{D1=6},{D2=M16x1,5},{D3=16},{L1=51},{L2=8},{L3=35},{L4=32},{FEDERDRUCK=6.5 / 20},{LX1=1.930},{L5=42},{L22=10.000},{DX2=16},{DX3=13.000},{RX1=8},{LX2=0.430},{PPATH=gn712_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0500},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 712 A - Cam action indexing plungers, type A, without rest position without lock nut
Bill of material
Kurven-Rastriegel GN712-6-M16x1,5-A
ARTNR
GN712-6-M16x1,5-A
GN712-6-M16x1,5-A
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
Pin h9 Bore G7
6
6
mm
D2
Thread/screw thread
M16x1,5
D3
16
mm
L1
51
mm
L2
8
mm
L3
min
35
mm
L4
32
mm
FEDERDRUCK
Initial / end
6.5 / 20
N
WEIGHT
Weight
0.0500
0.0500
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES