카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Griffschale GN7332-155-A-1-EP
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Gripping trays
GN 7332
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/griffschalen/gn7332/gn7332_a.prj},{NB=Edelstahl-Griffschale GN7332-155-A-1-EP},{ARTNR=GN7332-155-A-1-EP},{PARTNUMBER=GN 7332-155-A-1-EP},{NORMNR=GN 7332},{L1=155},{K=1 - ohne Dichtung},{H1=80},{H2=42},{L2=109},{L3=20},{L4=3.5},{L5=19.2},{L6=60},{L7=115},{M1=128},{M2=53},{WEIGHT=0.1120},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{KENNZIFFER=1},{X=129},{OFL=SR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 7332 - Stainless Steel-Gripping trays, Type A, Mounting from the operator's side
Bill of material
Edelstahl-Griffschale GN7332-155-A-1-EP
ARTNR
GN7332-155-A-1-EP
GN7332-155-A-1-EP
L1
155
mm
K
Identification no.
1 - without seal
1 - without seal
H1
80
mm
H2
42
mm
L2
109
mm
L3
20
mm
L4
3.5
mm
L5
19.2
mm
L6
+1
60
mm
L7
+1
115
mm
M1
128
mm
M2
53
mm
WEIGHT
Weight
0.1120
0.1120
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES