카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Klemmrastbolzen mit Sicherheits-Wegbegrenzung GN7336.8-42-M16x1,5-8
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN7336.8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn7336_8/gn_7336_8_asmtab.prj},{NB=Klemmrastbolzen mit Sicherheits-Wegbegrenzung GN7336.8-42-M16x1,5-8 (deactivated)},{ARTNR=GN7336.8-42-M16x1,5-8},{PARTNUMBER=GN 7336.8-42-M16x1,5-8},{NORMNR=GN 7336.8},{POS=0},{D1=42},{D2=M16x1,5},{NDM=16.000},{P=1.5},{D3=8},{NDM1=6},{D4=11},{D5=19},{L1=60},{L2=9},{L3=34},{L4=23},{L5=26},{SW=19},{FEDERDRUCK=14},{FEDERDRUCK2=26},{VER=1},{PPATH=gn_7336_8_eh/../gn_7336_8_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0960},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 7336.8 - Clamping indexing plungers with safety function
Bill of material
Klemmrastbolzen mit Sicherheits-Wegbegrenzung GN7336.8-42-M16x1,5-8
ARTNR
GN7336.8-42-M16x1,5-8
GN7336.8-42-M16x1,5-8
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
42
42
mm
D2
Thread
M16x1,5
D3
Plunger -0.02/-0.04 Bore G7
8
8
mm
D4
11
mm
D5
19
19
mm
L1
60
60
mm
L2
9
mm
L3
34
mm
L4
min.
23
mm
L5
26
mm
SW
19
mm
FEDERDRUCK
Initial
14
N
FEDERDRUCK2
End
26
N
WEIGHT
Weight
0.0960
0.0960
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES