카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Verriegelungsbolzen GN816-8-M12x1,5-AK
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN816
GN816 AK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn816/gn816_ak/gn_816_ak_asmtab.prj},{NB=Verriegelungsbolzen GN816-8-M12x1,5-AK (deactivated)},{ARTNR=GN816-8-M12x1,5-AK},{PARTNUMBER=GN 816-8-M12x1,5-AK},{NORMNR=GN 816},{POS=0},{D1=8},{D2=M12x1,5},{NDM=12.000},{D3=16},{D4=28},{D5=17},{D6=0},{L1=50},{L2=8},{L3=20},{L4=6},{L5=43},{SW=14},{FEDERDRUCK=13/28},{VER=1},{PPATH=gn_816_ak_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0286},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 816 - Locking plungers, type AK, operation with knob, with lock nut
Bill of material
Verriegelungsbolzen GN816-8-M12x1,5-AK
ARTNR
GN816-8-M12x1,5-AK
GN816-8-M12x1,5-AK
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
Plunger 0/-0.05 Bore +0.15/+0.07
8
8
mm
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
16
16
mm
D4
28
mm
L1
~
50
50
mm
L2
8
8
mm
L3
20
20
mm
L4
~
6
mm
SW
14
14
mm
FEDERDRUCK
initial / end ~
13/28
13/28
N
WEIGHT
Weight
0.0286
0.0286
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES