카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Rastbolzen GN817.6-6-9-EB-S-0,5
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN817.6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn817_6/gn817_6_eb_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN817.6-6-9-EB-S-0,5 (unactivated-0)},{ARTNR=GN817.6-6-9-EB-S-0,5},{PARTNUMBER=GN 817.6-6-9-EB-S-0,5},{NORMNR=GN 817.6},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTAND=0.0},{ABSTANDX=12.5},{D1=6},{L1=9},{L5=0,5},{D2=M12x1,5},{D3=23},{D4=2},{K=20.0},{L2=54.5},{L3=22},{L4=12.5},{SW=14},{FEDERDRUCK=6.0},{FEDERDRUCK2=25.0},{WEIGHT=0.0560},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{VER=3},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn817_6_eb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 817.6 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type EB, with engagement monitoring, without rest position, Connection type S, Plug
Bill of material
Edelstahl-Rastbolzen GN817.6-6-9-EB-S-0,5
ARTNR
GN817.6-6-9-EB-S-0,5
GN817.6-6-9-EB-S-0,5
POS
Position
unactivated
activated
unactivated
activated
ABSTAND
Lock nut
mm
값 입력 ABSTAND
Lock nut
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Pin -0,02/-0,05 Bore H7
6
6
mm
L1
9
9
mm
L5
Cable length
0,5
m
D2
M12x1,5
M12x1,5
D3
23
23
mm
D4
2
mm
K
20.0
20.0
mm
L2
54.5
54.5
mm
L3
22
22
mm
L4
12.5
12.5
mm
SW
14
14
mm
FEDERDRUCK
Spring load ≈ Initial
6.0
6.0
N
FEDERDRUCK2
Spring load ≈ End
25.0
25.0
N
WEIGHT
Weight
0.0560
0.0560
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES