카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Rastbolzen GN817.7-8-12-E-BS0,4
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN817.7
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn817_7/gn817_7_e_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN817.7-8-12-E-BS0,4 (deactivated-0)},{ARTNR=GN817.7-8-12-E-BS0,4},{PARTNUMBER=GN 817.7-8-12-E-BS0,4},{NORMNR=GN 817.7},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTAND=0.0},{ABSTANDX=14.5},{D1=8},{L1=12},{D2=M16x1,5},{D2X=16.000},{D3=M3},{D4=21},{D5=2.6},{L2=76},{L3=26},{L4=10},{L5=24},{L6=4},{SW1=19},{SW2=24},{F1=26},{F2=12},{KENN=beidseitige Positionsabfrage, mit Stecker, Kabel 0,4 m},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4305},{WEIGHT=0.2050},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{VER=4},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn817_7_e_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 817.7 - Stainless Steel Indexing Plungers, Type E, Pneumatically single-acting, protrude by spring force
Bill of material
Edelstahl-Rastbolzen GN817.7-8-12-E-BS0,4
ARTNR
GN817.7-8-12-E-BS0,4
GN817.7-8-12-E-BS0,4
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
ABSTAND
Lock nut
mm
값 입력 ABSTAND
Lock nut
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Pin -0,02/-0,05 Bore H7
8
8
mm
L1
12
12
mm
D2
M16x1,5
M16x1,5
D3
M3
D4
21
mm
L2
76
76
mm
L3
26
26
mm
L4
10
mm
L5
24
mm
L6
min.
4
mm
SW1
19
mm
SW2
24
24
mm
F1
Spring force ≈ Retracted
26
N
F2
Spring force ≈ Protruding
12
N
KENN
Identification
position query on both sides, with plug, cable 0.4 m
position query on both sides, with plug, cable 0.4 m
WEIGHT
Weight
0.2050
0.2050
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES