카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schnellspanner GN861-1000-EP-M
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 861
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn861/gn_861_ep_m_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN861-1000-EP-M (closed)},{ARTNR=GN861-1000-EP-M},{PARTNUMBER=GN 861-1000-EP-M},{NORMNR=GN 861},{GROESSE=1000},{POS=0},{FH=10000},{FS=3200},{B1=102},{B2=90},{B3=20},{D1=10.5},{D2=G1/4},{IA=8},{H1=145.0},{H2=80},{H3=25},{L1=410},{L2=90},{L3=155},{M1=65},{M2=12.5},{M3=65},{M4=48},{R=140},{S=13},{MODELLO=1000/EPM},{PPATH=gn_861_ep_m_asmtpl.prj},{WEIGHT=6.1000},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 861 - Toggle clamps pneumatic, heavy duty, Type EP, Solid clamping arm, Coding M, Magnetic piston
Bill of material
Schnellspanner GN861-1000-EP-M
ARTNR
GN861-1000-EP-M
GN861-1000-EP-M
GROESSE
Size
1000
1000
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding Force
10000
10000
N
FS
Clamping Force
3200
3200
N
B1
102
102
mm
B2
90
90
mm
B3
20
mm
D1
10.5
mm
D2
Thread
G1/4
IA
Female thread Ø for hose
8
8
mm
H1
~
145.0
145.0
mm
H2
80
80
mm
H3
25
25
mm
L1
~
410
410
mm
L2
~
90
90
mm
L3
155
155
mm
M1
65
65
mm
M2
12.5
12.5
mm
M3
65
65
mm
M4
48
48
mm
R
~
140
140
mm
S
13
mm
WEIGHT
Weight
6.1000
6.1000
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES