카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schnellspanner GN862.1-200-APV3S
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 862.1
GN 862.1 APV3S
GN 862.1 APV3S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn862_1/gn862_1_apv3s/gn862_1_apv3s/gn_862_1_apv3s_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN862.1-200-APV3S (closed)},{ARTNR=GN862.1-200-APV3S},{PARTNUMBER=GN 862.1-200-APV3S},{NORMNR=GN 862.1},{GROESSE=200},{POS=0},{FH=1600},{FS=970},{A=34},{B1=59.5},{B2=38.5},{B3=51.0},{B4=35},{B5=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{D3=G 1/8},{IA=4},{E=39.5},{H1=296},{H2=78},{H3=17},{H4=29},{L1=150},{L2=59},{L3=80},{M1=26},{M2=14.5},{M3=16},{M4=11},{M5=16},{R=98},{S=6},{MODELLO=200/APV3},{PPATH=gn_862_1_apv3s_asmtpl.prj},{B=210},{WEIGHT=1.2180},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V2=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 862.1 - Toggle clamps, with additional manual operation, Type APV3S, U-bar version, with two flanged washers
Bill of material
Schnellspanner GN862.1-200-APV3S
ARTNR
GN862.1-200-APV3S
GN862.1-200-APV3S
GROESSE
Size
200
200
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding Force
1600
1600
N
FS
Clamping Force
970
970
N
A
34
34
mm
B1
59.5
59.5
mm
B2
38.5
38.5
mm
B3
51.0
51.0
mm
B4
35
35
mm
B5
8.5
8.5
mm
D1
Thread
M8
M8
D2
6.5
6.5
mm
D3
Thread
G 1/8
G 1/8
IA
Female thread Ø for hose
4
4
mm
E
39.5
39.5
mm
H1
~
296
296
mm
H2
78
78
mm
H3
17
17
mm
H4
29
29
mm
L1
~
150
150
mm
L2
~
59
59
mm
L3
~
80
80
mm
M1
26
26
mm
M2
14.5
14.5
mm
M3
16
16
mm
M4
11
11
mm
M5
16
16
mm
R
~
98
98
mm
S
6
6
mm
WEIGHT
Weight
1.2180
1.2180
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES