카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schnellspanner GN862.1-200-APV3S-M
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 862.1
GN 862.1 APV3S
GN 862.1 APV3S M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn862_1/gn862_1_apv3s/gn862_1_apv3s_m/gn_862_1_apv3s_m_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN862.1-200-APV3S-M (closed)},{ARTNR=GN862.1-200-APV3S-M},{PARTNUMBER=GN 862.1-200-APV3S-M},{NORMNR=GN 862.1},{GROESSE=200},{POS=0},{FH=1600},{FS=970},{A=34},{B1=59.5},{B2=38.3},{B3=51.0},{B4=35},{B5=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{D3=G 1/8},{IA=4},{E=39.5},{H1=296},{H2=78},{H3=17},{H4=35},{L1=150},{L2=59},{L3=80},{M1=26},{M2=14.5},{M3=16},{M4=11},{M5=16},{R=98},{S=6},{MODELLO=200/APVM},{PPATH=gn_862_1_apv3s_m_asmtpl.prj},{B=210},{WEIGHT=1.2500},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V2=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 862.1 - Toggle clamps, with additional manual operation, with magnetic piston, Type APV3S, U-bar version, with two flanged washers
Bill of material
Schnellspanner GN862.1-200-APV3S-M
ARTNR
GN862.1-200-APV3S-M
GN862.1-200-APV3S-M
GROESSE
Size
200
200
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding Force
1600
1600
N
FS
Clamping Force
970
970
N
A
34
34
mm
B1
59.5
59.5
mm
B2
38.3
38.3
mm
B3
51.0
51.0
mm
B4
35
35
mm
B5
8.5
8.5
mm
D1
Thread
M8
M8
D2
6.5
6.5
mm
D3
Thread
G 1/8
G 1/8
IA
Female thread Ø for hose
4
4
mm
E
39.5
39.5
mm
H1
~
296
296
mm
H2
78
78
mm
H3
17
17
mm
H4
35
35
mm
L1
~
150
150
mm
L2
~
59
59
mm
L3
~
80
80
mm
M1
26
26
mm
M2
14.5
14.5
mm
M3
16
16
mm
M4
11
11
mm
M5
16
16
mm
R
~
98
98
mm
S
6
6
mm
WEIGHT
Weight
1.2500
1.2500
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES