카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schnellspanner GN862-130-CPV-M
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 862
GN 862 CPV
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn862/gn862_cpv/gn862_cpv_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN862-130-CPV-M (closed)},{ARTNR=GN862-130-CPV-M},{PARTNUMBER=GN 862-130-CPV-M},{MODELLO=130/CPV},{VER=2},{GROESSE=130},{POS=0},{FH=1100},{FS=610},{A=28},{B1=51},{B2=33.0},{B3=47},{B4=49},{B5=6.2},{D1=M6},{D2=5.6},{D3=G1/8},{IA=4},{E=38.0},{H1=167},{H2=70},{H3=16},{H4=25.5},{H5=53},{L1=118},{L2=47.0},{L3=0},{L4=55},{M1=27},{M2=13.0},{M3=12.5},{M4=16},{M5=12.5},{M6=12.5},{R=79.0},{S=0},{S1=2.5},{S2=4.5},{W=17.5},{WEIGHT=0.766},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn862_cpv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 862 - Toggle Clamps, Pneumatic, with Angled Base, Type CPV, Forked clamping arm, with two flanged washers and clamping screw GN 708.1
Bill of material
Schnellspanner GN862-130-CPV-M
ARTNR
GN862-130-CPV-M
GN862-130-CPV-M
GROESSE
Size
130
130
mm
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding force
1100
1100
N
FS
Clamping force at 6 bar ≈
610
610
N
A
≈
28
28
mm
B1
51
51
mm
B2
33.0
33.0
mm
B3
47
47
mm
B4
49
49
mm
B5
6.2
6.2
mm
D1
M6
M6
D2
5.6
5.6
mm
D3
Compressed air connections
G1/8
G1/8
IA
Inside Ø Connection tube
4
4
mm
E
38.0
38.0
mm
H1
≈
167
167
mm
H2
70
70
mm
H3
16
16
mm
H4
25.5
25.5
mm
H5
53
53
mm
L1
≈
118
118
mm
L2
≈
47.0
47.0
mm
L4
≈ max.
55
55
mm
M1
27
27
mm
M2
13.0
13.0
mm
M3
12.5
12.5
mm
M4
16
16
mm
M5
12.5
12.5
mm
M6
12.5
12.5
mm
R
≈
79.0
79.0
mm
S1
2.5
2.5
mm
S2
4.5
4.5
mm
W
Adjustment
17.5
17.5
mm
WEIGHT
Weight
0.766
0.766
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES