카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schnellspanner GN862-200-CPV3-M
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 862
GN 862 CPV3
GN 862 CPV3 M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn862/gn_862_cpv3/gn862_cpv3_m/gn_862_cpv3_m_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN862-200-CPV3-M (closed)},{ARTNR=GN862-200-CPV3-M},{PARTNUMBER=GN 862-200-CPV3-M},{NORMNR=GN 862},{GROESSE=200},{POS=0},{FH=1600},{FS=970},{A=34},{B1=59.5},{B2=38.3},{B3=51.0},{B4=35},{B5=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{D3=G 1/8},{IA=4},{E=39.5},{H1=210},{H2=78},{H3=17},{H4=29},{H5=54.0},{L1=150},{L2=59},{L3=80},{L4=68},{M1=26},{M2=14.5},{M3=16},{M4=11},{M5=16},{R=98},{S=6},{W=21},{MODELLO=200/CPVM},{PPATH=gn_862_cpv3_m_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.1470},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 862 - Toggle clamps pneumatic, with angled base, with magnetic piston, Type CPV3, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Bill of material
Schnellspanner GN862-200-CPV3-M
ARTNR
GN862-200-CPV3-M
GN862-200-CPV3-M
GROESSE
Size
200
200
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding Force
1600
1600
N
FS
Clamping Force
970
970
N
A
34
34
mm
B1
59.5
59.5
mm
B2
38.3
38.3
mm
B3
51.0
51.0
mm
B4
35
35
mm
B5
8.5
8.5
mm
D1
Thread
M8
M8
D2
6.5
6.5
mm
D3
Thread
G 1/8
G 1/8
IA
Female thread Ø for hose
4
4
mm
E
39.5
39.5
mm
H1
~
210
210
mm
H2
78
78
mm
H3
17
17
mm
H4
29
29
mm
H5
54.0
54.0
mm
L1
~
150
150
mm
L2
~
59
59
mm
L4
68
68
mm
M1
26
26
mm
M2
14.5
14.5
mm
M3
16
16
mm
M4
11
11
mm
M5
16
16
mm
R
~
98
98
mm
W
Adjustable Range
21
mm
WEIGHT
Weight
1.1470
1.1470
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES