카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schutzabdeckung GN864.1-42-FG
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 864.1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn864_1/gn864_1.prj},{NB=Schutzabdeckung GN864.1-42-FG},{ARTNR=GN864.1-42-FG},{PARTNUMBER=GN 864.1-42-FG},{NORMNR=GN 864.1},{SIZE=32},{S=42},{D1=M6},{D1X=6},{D2=9},{D3=6.5},{D4=9},{D5=11},{L1=109},{L2=6.5},{L3=12},{L4=20.0},{L5=2.1},{M1=30},{M2=25},{VERS=2},{WEIGHT=0.1036},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{COL1=FG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 864.1 - Protective covers for power clamps GN 864
Bill of material
Schutzabdeckung GN864.1-42-FG
ARTNR
GN864.1-42-FG
GN864.1-42-FG
SIZE
for Power clamps GN 864 Size
32
32
mm
S
42
42
mm
D1
M6
M6
D2
H8/h6
9
9
mm
D3
6.5
6.5
mm
D4
9
9
mm
D5
11
11
mm
L1
109
109
mm
L2
6.5
6.5
mm
L3
12
12
mm
L4
20.0
20.0
mm
L5
2.1
2.1
mm
M1
30
30
mm
M2
25
25
mm
WEIGHT
Weight
0.1036
0.1036
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES