카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Gegenhalter GN867.1-42-M10-E
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 867.1
GN 867.1 E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn867_1/gn867_1e/gn_867_1e_asmtab.prj},{NB=Gegenhalter GN867.1-42-M10-E},{ARTNR=GN867.1-42-M10-E},{PARTNUMBER=GN 867.1-42-M10-E},{NORMNR=GN 867.1},{B=42},{D1=M10},{D2=9},{D3=M6},{H1=12},{H2=12},{L1=54.5},{L2=17},{L3=50.5},{L4=9.8},{M1=30},{M2=25},{M3=19.5},{M4=45.9},{PPATH=gn_867_1e_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2700},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 867.1 - Static holder for clamping bolts, type E for one clamping bolt
Bill of material
Gegenhalter GN867.1-42-M10-E
ARTNR
GN867.1-42-M10-E
GN867.1-42-M10-E
B
-0.2
42
42
mm
D1
Thread
M10
M10
D2
H8/h6
9
9
mm
D3
Thread
M6
M6
H1
12
12
mm
H2
12
12
mm
L1
54.5
54.5
mm
L2
17
17
mm
L3
50.5
50.5
mm
L4
9.8
9.8
mm
M1
30
30
mm
M2
25
25
mm
M3
19.5
19.5
mm
M4
45.9
45.9
mm
WEIGHT
Weight
0.2700
0.2700
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES