카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Druckschraubenhalter GN867-12-M10-E
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 867
GN 867 E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn867/gn867_e/gn_867_e_asmtab.prj},{NB=Druckschraubenhalter GN867-12-M10-E},{ARTNR=GN867-12-M10-E},{PARTNUMBER=GN 867-12-M10-E},{NORMNR=GN 867},{B=12},{D1=M10},{NDM1=10.000},{D2=9},{D3=M6},{NDM3=6.000},{H=12},{L1=53},{L2=17},{L4=29.5},{M1=18},{M2=20.9},{PPATH=gn_867_e_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0900},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 867 - Holders for clamping bolts, for one clamping bolt, Type E
Bill of material
Druckschraubenhalter GN867-12-M10-E
ARTNR
GN867-12-M10-E
GN867-12-M10-E
B
-0.2
12
12
mm
D1
Thread
M10
M10
D2
H8/h6
9
9
mm
D3
Thread
M6
M6
H
12
12
mm
L1
53
53
mm
L2
17
17
mm
L4
29.5
29.5
mm
M1
18
18
mm
M2
20.9
20.9
mm
WEIGHT
Weight
0.0900
0.0900
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES