카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Spannbackenhalter GN868.1-42-P
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 868.1
GN 868.1 P
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn868_1/gn868_1p/gn_868_1p_asmtab.prj},{NB=Spannbackenhalter GN868.1-42-P},{ARTNR=GN868.1-42-P},{PARTNUMBER=GN 868.1-42-P},{NORMNR=GN 868.1},{B=42},{D1=M8},{D2=11},{D3=M6},{D4=9},{H2=12},{H3=14},{L2=77.5},{L3=50.5},{L4=17},{L5=23.5},{L6=10.0},{M1=30},{M2=25},{M3=19.5},{M4=45.9},{M5=23},{PPATH=gn_868_1p_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2800},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 868.1 - Holders for clamping jaws parallel to clamping arm, Type P
Bill of material
Spannbackenhalter GN868.1-42-P
ARTNR
GN868.1-42-P
GN868.1-42-P
B
-0.2
42
42
mm
D1
Thread/screw thread
M8
M8
D2
H8/h6
11
11
mm
D3
Thread/screw thread
M6
M6
D4
H8/h6
9
9
mm
H2
12
12
mm
H3
14
14
mm
L2
77.5
77.5
mm
L3
50.5
50.5
mm
L4
17
17
mm
L5
23.5
23.5
mm
L6
10.0
10.0
mm
M1
30
30
mm
M2
25
25
mm
M3
19.5
19.5
mm
M4
45.9
45.9
mm
M5
23
23
mm
WEIGHT
Weight
0.2800
0.2800
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES