카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Spannbackenhalter GN868-12-R
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 868
GN 868 R
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn868/gn868_r/gn_868_r_asmtab.prj},{NB=Spannbackenhalter GN868-12-R},{ARTNR=GN868-12-R},{PARTNUMBER=GN 868-12-R},{NORMNR=GN 868},{B=12},{D1=M8},{D2=11},{D3=M6},{D4=9},{H1=12},{H2=14},{L1=53},{L2=40},{L5=23.5},{L6=29.5},{M1=18},{M2=20.9},{M3=23},{PPATH=gn_868_r_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1200},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 868 - Holders for clamping jaws at right angle to clamping arm, Type R
Bill of material
Spannbackenhalter GN868-12-R
ARTNR
GN868-12-R
GN868-12-R
B
-0.2
12
12
mm
D1
Thread
M8
M8
D2
H8/h6
11
11
mm
D3
Thread
M6
M6
D4
H8/h6
9
9
mm
H1
12
12
mm
L1
53
53
mm
L2
40
40
mm
L5
23.5
23.5
mm
L6
29.5
29.5
mm
M1
18
18
mm
M2
20.9
20.9
mm
M3
23
23
mm
WEIGHT
Weight
0.1200
0.1200
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES