카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Gegenhalter GN869.1-42-E
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 869.1
GN 869.1 E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn869_1/gn869_1e/gn_869_1e_asmtab.prj},{NB=Gegenhalter GN869.1-42-E},{ARTNR=GN869.1-42-E},{PARTNUMBER=GN 869.1-42-E},{NORMNR=GN 869.1},{B=42},{D1=M10},{D1N=10.0},{D1K=8.376},{D2=9},{D3=M6},{D3N=6.0},{D3K=4.917},{H=14},{L1=140.0},{L2=19},{L4=7.6},{M1=51.0},{M2=74.4},{M3=30},{PPATH=gn_869_1e_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2200},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 869.1 - Static holder for one clamping bolt, Type E
Bill of material
Gegenhalter GN869.1-42-E
ARTNR
GN869.1-42-E
GN869.1-42-E
B
42
42
mm
D1
Thread
M10
M10
D2
H8/h6
9
9
mm
D3
Thread
M6
M6
H
14
14
mm
L1
140.0
140.0
mm
L2
19
19
mm
L4
7.6
7.6
mm
M1
51.0
51.0
mm
M2
74.4
74.4
mm
M3
30
30
mm
WEIGHT
Weight
0.2200
0.2200
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES