카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Spannbackenhalter GN869.2-42-P
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 869.2
GN 869.2 P
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn869_2/gn869_2p/gn_869_2p_asmtab.prj},{NB=Spannbackenhalter GN869.2-42-P},{ARTNR=GN869.2-42-P},{PARTNUMBER=GN 869.2-42-P},{NORMNR=GN 869.2},{B=42},{D1=M8},{D1N=8.0},{D2=11},{D3=M6},{D4=9},{H=14},{L3=163.0},{L4=17},{L5=23.5},{L6=7.6},{M1=51.0},{M2=74.4},{M3=23},{M4=30},{L4X=22.000},{PPATH=gn_869_2p_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.3700},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 869.2 - Holders for clamping jaws parallel to clamping arm, Type P
Bill of material
Spannbackenhalter GN869.2-42-P
ARTNR
GN869.2-42-P
GN869.2-42-P
B
-0.2
42
42
mm
D1
Thread
M8
M8
D2
H8/h6
11
11
mm
D3
Thread
M6
M6
D4
H8/h6
9
9
mm
H
14
14
mm
L3
163.0
163.0
mm
L4
17
17
mm
L5
23.5
23.5
mm
L6
7.6
7.6
mm
M1
51.0
51.0
mm
M2
74.4
74.4
mm
M3
23
23
mm
M4
30
30
mm
WEIGHT
Weight
0.3700
0.3700
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES