카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schwenkspanner GN875-32-16-L-N
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 875
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn875/gn875_n_asmtab.prj},{NB=Schwenkspanner GN875-32-16-L-N (closed)},{ARTNR=GN875-32-16-L-N},{GROESSE=32},{D1=16},{FS=270},{A=25},{B1=60},{B2=45},{B3=14.5},{B4=20.0},{B5=0},{D2X=9.728},{D3X=8.000},{D4X=8.000},{D5X=8.000},{H1=90},{H2=95},{H3=147},{L1=20.0},{L2=68},{M1=65},{M2=60},{M3=45},{T1=16},{W1MIN=14},{W1MAX=30},{W2=21},{AD=18},{D6X=8.000},{D7X=0.000},{D8X=6.000},{L3=18.0},{L4=18},{L5=40},{L6X=55.000},{M4=45},{M5=51.0},{M6=30},{M7=30},{T2=20},{T3=15},{T3X=15},{T4=15},{T4X=15},{T5=6.0},{WEIGHT=0.6660},{V=1},{PRA=3},{PARTNUMBER=GN 875-32-16-L-N},{NORMNR=GN 875},{D2=G1/8},{D3=M8},{D4=M8},{D5=M8},{D6=M8},{D7=-},{D8=6},{L6=55},{KEN=linksschwenkend},{MAT=Aluminium},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{POS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 875 - Swing Clamps, Type N, without clamping arm
Bill of material
Schwenkspanner GN875-32-16-L-N
ARTNR
GN875-32-16-L-N
GN875-32-16-L-N
GROESSE
Piston-Ø
32
32
mm
D1
16
16
mm
POS
Position
closed
open
closed
open
FS
Clamping capacity at 6 bar
270
270
N
B1
60
60
mm
B2
45
45
mm
D2
Supply port
G1/8
G1/8
D5
M8
M8
H1
90
90
mm
H2
≈ unclamped
95
95
mm
L1
20.0
20.0
mm
T1
16
16
mm
W1MIN
Clamping stroke
14
14
mm
W1MAX
Stroke
30
30
mm
AD
max. tightening thorque of the clamping arm
18
18
Nm
D6
M8
M8
D7
-
-
mm
D8
H7
6
6
mm
L3
18.0
18.0
mm
L4
18
18
mm
L5
40
40
mm
L6
55
55
mm
M4
45
45
mm
M5
51.0
51.0
mm
M6
30
30
mm
M7
30
30
mm
T2
20
20
mm
T3
15
15
mm
T4
≈
15
15
mm
T5
6.0
6.0
mm
KEN
Coding
Swiveling left
Swiveling left
WEIGHT
Weight
0.6660
0.6660
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES