??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 893.2 - Proximity Switch for Power Clamps Size 32, Inductive Sensor
Bill of material
Naeherungsschalter GN893.2
ARTNR
GN893.2
KS
Power clamps
TYP
Proximity switch type
GN 893.2
B
16 mm
D
Connector 4-pole
M12x1
L1
-0,2
57.5 mm
L2
41 mm
L3
10
WEIGHT
Weight
0.0260 kg
CTN
Customs Tariff Number
85365019
ROHS
YES