??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/01/01より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 896.1 - Proximity switches with holder
Bill of material
Naeherungsschalter GN896.1
ARTNR
GN896.1
B
62 mm
H1
24 mm
H2
10 mm
L
Length
14 mm
PS
Pneumatic clamp
Info
WEIGHT
Weight
0.1080 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES