??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.01.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 896.2 - Proximity switches with holder
Bill of material
Naeherungsschalter GN896.2
ARTNR
GN896.2
B
44 mm
H1
24 mm
H2
10 mm
L
Length
14 mm
PS
Pneumatic clamp
Info
WEIGHT
Weight
0.0600 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES