??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 gen 2022. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 896.2 - Proximity switches with holder
Bill of material
Naeherungsschalter GN896.2
ARTNR
GN896.2
B
44 mm
H1
24 mm
H2
10 mm
L
Length
14 mm
PS
Pneumatic clamp
Info
WEIGHT
Weight
0.0600 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES