??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 янв. 2022 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 896.2 - Proximity switches with holder
Bill of material
Naeherungsschalter GN896.2
ARTNR
GN896.2
B
44 mm
H1
24 mm
H2
10 mm
L
Length
14 mm
PS
Pneumatic clamp
Info
WEIGHT
Weight
0.0600 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES