카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Niederzugspanner GN9190.2-14-M12-P-G
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Side Clamps
GN 9190.2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/niederzugspanner/gn9190_2/gn9190_2_p_asmtab.prj},{NB=Niederzugspanner GN9190.2-14-M12-P-G (closed)},{ARTNR=GN9190.2-14-M12-P-G},{PARTNUMBER=GN 9190.2-14-M12-P-G},{NORMNR=GN 9190.2},{A=14},{D1=M12},{D1X=12.000},{KEN=G - Spannhub mit Kegelspannschraube},{POS=0},{FS=15.0},{B1=48},{B2=16.0},{D2=13.0},{D3=M12},{D3X=12},{D4=M12},{D4X=12.000},{D5MIN=4},{D5MAX=26},{H1=53},{H2=45},{H3=27},{H4=15},{L1=72},{L2=40},{L3=44},{L4=100.0},{L5=55},{L6=-},{L6X=0},{S=4},{MA=9},{WEIGHT=1.3240},{CTN=84662098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn9190_2_p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 9190.2 - Pull-down clamps with clamping thread and support, Type P, with prism clamping jaw
Bill of material
Niederzugspanner GN9190.2-14-M12-P-G
ARTNR
GN9190.2-14-M12-P-G
GN9190.2-14-M12-P-G
A
Slot width
14
14
mm
D1
M12
M12
KEN
Coding
G - Clamping stroke with tapered clamping screw
G - Clamping stroke with tapered clamping screw
POS
Position
open
closed
open
closed
FS
max. clamping force
15.0
15.0
kN
B1
48
48
mm
B2
16.0
16.0
mm
D2
13.0
13.0
mm
D3
M12
M12
D4
M12
M12
D5MIN
min.
4
mm
D5MAX
max.
26
mm
H1
53
53
mm
H2
45
45
mm
H3
27
27
mm
H4
±0,01
15
15
mm
L1
72
72
mm
L2
40
40
mm
L3
44
44
mm
L4
100.0
100.0
mm
L5
55
55
mm
L6
-
-
mm
S
Clamping stroke
4
4
mm
MA
max. tigehting torque
9
9
Nm
WEIGHT
Weight
1.3240
1.3240
kg
CTN
Customs Tariff Number
84662098
ROHS
YES