카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Exzenterspanner mit Innengewinde GN927.2-63-M6-A-Z
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Clamping levers with eccentrical cam
GN 927.2
GN 927.2 B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/exzenterspanner/gn927_2/gn927_2_b/gn927_2_m_a_asmtab.prj},{NB=Exzenterspanner mit Innengewinde GN927.2-63-M6-A-Z (clamped)},{ARTNR=GN927.2-63-M6-A-Z},{PARTNUMBER=GN 927.2-63-M6-A-Z},{NORMNR=GN 927.2},{L1=63},{D1=M6},{D2=M6},{ZS=1},{L2X=16,20,25,30,35,40,50},{B=16},{D3=16},{D4=19},{D5=18.5},{H=0.75},{L3MIN=16.3},{L3=16.3},{L3MAX=18.8},{L4=2.5},{L5=3.0},{L6=16.3},{T=10},{PPATH=gn927_2_m_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0660},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 927.2 - Clamping Levers with Eccentrical Cam with Internal Thread, Steel Contact Plate, Type A - Steel contact plate with setting nut
Bill of material
Exzenterspanner mit Innengewinde GN927.2-63-M6-A-Z
ARTNR
GN927.2-63-M6-A-Z
GN927.2-63-M6-A-Z
L1
63
63
mm
D1
M6
M6
ZS
Position
clamped
unclamped
clamped
unclamped
B
16
16
mm
D3
16
16
mm
D4
19
19
mm
H
Stroke at 90° lever movement
0.75
0.75
mm
L3
In clamping position
16.3
16.3
mm
L4
Adjustable range
2.5
2.5
mm
L5
In clamping position
3.0
3.0
mm
T
Usable thread length
10
10
mm
WEIGHT
Weight
0.0660
0.0660
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES