??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GNFS6-3060 - 6 Series (Slot Width 8mm) 30,60mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - High Rigidity
Lista materiale
GNFS6-3060-50
PN
Codice componente
GNFS6-3060-50
TPS
Type and Frame
GNFS6-3060
MAT
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
MASS
Massa
1.71 kg/m
SA
Sezione
634 mm2
LX
Momento di inerzia sezione - lx
5.95x10^4 mm4
LY
Momento di inerzia sezione - lx
23.78x10^4 mm4
ALT1
Maschiatura
DPL1
Profondità sul lato sinistro
0 mm
DPR1
Profondità sul lato destro
0 mm
ALT2
Maschiatura (Inserto Helicoil)
M2
M
0
DP2
Profondità
0 mm
ALT4
Taglio ad alta precisione
ALT5
Tagli a 45 gradi
CP5
Selezione posizione di taglio
DL5
Selezione direzione di taglio per il lato sinistro
DR5
Selezione direzione di taglio per il lato destro
ALT6
Variante foro per chiave - Posizione di fissaggio
ALT9
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Orizzontale)
ALT10
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Verticale)
ALT11
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Lati adiacenti)
DD6SE
d6 Specification
DD6
d
mm
HP6
Selezione posizione fori
NHL6
Numero di fori sul lato sinistro
DL6
Selezione direzione foro per il lato sinistro
NHR6
Numero di fori sul lato destro
DR6
Selezione direzione foro per il lato destro
HL6D
H (Sinistra)
0 mm
HR6D
H (Destra)
0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
ALT7
Combinazioni di varianti disponibili (foro di accesso chiave posizione di fissaggio sul lato sinistro)
ALT8
Combinazioni di varianti disponibili (Foro di accesso chiave posizione di fissaggio sul lato destro)
NH9
Numero di fori (Orizzontali)
AH
AH Incrementi di 0.5mm
mm
BH
BH Incrementi di 0.5mm
mm
CH
CH Incrementi di 0.5mm
mm
DH
DH Incrementi di 0.5mm
mm
EH
EH Incrementi di 0.5mm
mm
NH10
Numero di fori (Verticali)
AV
AV Incrementi di 0.5mm
mm
BV
BV Incrementi di 0.5mm
mm
CV
CV Incrementi di 0.5mm
mm
DV
DV Incrementi di 0.5mm
mm
EV
EV Incrementi di 0.5mm
mm
NH11
Numero di fori (Lati adiacenti)
AP
AP Incrementi di 0.5mm
mm
BP
BP Incrementi di 0.5mm
mm
CP
CP Incrementi di 0.5mm
mm
DP
DP Incrementi di 0.5mm
mm
EP
EP Incrementi di 0.5mm
mm
ALT12
Foro svasato piano nella posizione specificata (verticale)
ALT13
Foro svasato piano nella posizione specificata (orizzontale)
Z
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0.0 mm
NH12
Numero di fori (Verticali)
XA
XA Incrementi di 0.5mm
mm
XB
XB Incrementi di 0.5mm
mm
XC
XC Incrementi di 0.5mm
mm
XD
XD Incrementi di 0.5mm
mm
XE
XE Incrementi di 0.5mm
mm
NH13
Numero di fori (Orizzontali)
YA
YA Incrementi di 0.5mm
mm
YB
YB Incrementi di 0.5mm
mm
YC
YC Incrementi di 0.5mm
mm
YD
YD Incrementi di 0.5mm
mm
YE
YE Incrementi di 0.5mm
mm
ALT14
Variante foro D
HP14
Selezione posizione fori
DL14
Selezione direzione foro per il lato sinistro
DR14
Selezione direzione foro per il lato destro
H14
H
0 mm
D14
D
0.0 mm
ALT15
Variante foro S
HP15
Selezione posizione fori
DL15
Selezione direzione foro per il lato sinistro
DR15
Selezione direzione foro per il lato destro
H15
H
0 mm
D115
D1
0.0 mm
D215
D2
0.0 mm
ALT16
Variante foro M
HP16
Selezione posizione fori
DL16
Selezione direzione foro per il lato sinistro
DR16
Selezione direzione foro per il lato destro
H116
H1
0 mm
D16
D
0.0 mm
ALT17
Variante foro L (Superiore)
HQ17
H (Q.tà fori)
JLP
JLP Incrementi di 1mm
mm
D17
D
0.0 mm
ALT18
Variante foro L (Inferiore)
HQ18
H (Q.tà fori)
KLP
KLP Incrementi di 1mm
mm
D18
D
0.0 mm
ALT19
Lavorazione fori per montaggio piastre terminali
M19
M
0
DP19
Profondità
0 mm
ALT20
Smussatura C estremità