??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GNFS8-9090 - 溝幅10mm(8-45シリーズ)90・90mm角アルミフレーム(M8・M6・M5・M4ナット) -高剛性-
部品表
GNFS8-9090-50
PN
型番
GNFS8-9090-50
M1
M
0
DPL1
左側深さ
0 mm
DPR1
右側深さ
0 mm
M2
M
0
DP2
深さ
0 mm
HL6D
H(左)
0.0 mm
HR6D
H(右)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
DD6
d
0 mm
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
YA
YA 指定0.5mm単位
mm
H14
H
0.0 mm
D14
D
0.0 mm
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0 mm
D215
D2
0.0 mm
H116
H1
0 mm
D16
D
0.0 mm
M19
M
0
DP19
深さ
0 mm