??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GNFS8-9090 - 8-45 Series (Slot Width 10mm) 90,90mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts) - High Rigidity
Bill of material
GNFS8-9090-50
PN
Part Number
GNFS8-9090-50
M1
M
0
DPL1
Depth on the Left Side
0 mm
DPR1
Depth on the Right Side
0 mm
M2
M
0
DP2
Depth
0 mm
HL6D
H (Left)
0.0 mm
HR6D
H (Right)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
DD6
d
0 mm
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
YA
YA 0.5mm Increment
mm
H14
H
0.0 mm
D14
D
0.0 mm
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0 mm
D215
D2
0.0 mm
H116
H1
0 mm
D16
D
0.0 mm
M19
M
0
DP19
Depth
0 mm