??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GNFS8-9090 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Stückliste
GNFS8-9090-50
PN
Teile-nummer
GNFS8-9090-50
M1
M
0
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
M2
M
0
DP2
Tiefe
0 mm
HL6D
H (Links)
0.0 mm
HR6D
H (Rechts)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
DD6
d
0 mm
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
YA
YA 0.5mm-Schritte
mm
H14
H
0.0 mm
D14
D
0.0 mm
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0 mm
D215
D2
0.0 mm
H116
H1
0 mm
D16
D
0.0 mm
M19
M
0
DP19
Tiefe
0 mm