??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GNFS8-9090 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Nomenclature
GNFS8-9090-50
PN
Référence pièce
GNFS8-9090-50
M1
M
0
DPL1
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
DPR1
Profondeur sur le côté droit
0 mm
M2
M
0
DP2
Profondeur
0 mm
HL6D
H (gauche)
0.0 mm
HR6D
H (droite)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
DD6
d
0 mm
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
YA
YA Incrément de 0.5mm
mm
H14
H
0.0 mm
D14
D
0.0 mm
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0 mm
D215
D2
0.0 mm
H116
H1
0 mm
D16
D
0.0 mm
M19
M
0
DP19
Profondeur
0 mm