??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
GNHA8
Bill of material
GNHA8-L05-50-BC-M20-C3-Q2
MODEL
Model
GNHA8
BSL
Ball Screw Lead
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
MOTOR
QN
L
328.0 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm
KG
5.18 mm