??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Grothaus
Description
GP200, un seul vantail - Porte de circulation HDPE double action avec charnière en acier inoxydable
Nomenclature
GP200(1),1,3,1000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
PROJEKT
Projet
BESTNR
Numéro de commande
GP200(1),1,3,1000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
LODDEST
Destination LOD
LOD
Niveau de détail
ME
Unité de mesure
WM
Type de paroi
WALL
Épaisseur du mur
AT
Cadre
W
Largeur d'ouverture libre
H
Hauteur de l'ouverture
WW
Largeur de l'ouverture structurelle
1020.00
WH
Hauteur de l'ouverture structurelle
2010.00
DGM
Largeur libre effective
945.00
DGMH
Hauteur libre effective
2000.00
O
Ouverture
WV
Design de la fenêtre
WS
Taille de la fenêtre
WF
Cadre de fenêtre
FP
Joint d'étanchéité | Protection des doigts
FPF
Couleur du joint d'étanchéité et de la protection des doigts
RAL
Type de couleur Panneau de porte
FARBE
Couleur
OA
Angle d'ouverture
Angle d'ouverture 2 x 90
L90
Maintien en position ouverte | Charnières non maintenues en position ouverte
BUMPER
Options de pare-chocs
RPF
Plaque de seuil PE couleur
FSFR
Couleur du pare-chocs
DU
Joint sur la partie basse
DO
Joint sur la partie supérieur
DB
Joint côté bande
LST
Serrure en acier inoxydable
HTML
Info web
HTML