피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
GP46-10-01
SMC Corporation
공기압 보조기기
압력계
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/air_line_equipment/pressure_gauges/gp46.prj},{NB=GP46-10-01},{SIZE=(46) dia42.5},{MAXPRESSURE=10},{THREAD=01},{OPTION1=},{LIGHT=},{ATTACHMENT=},{OPTION2=},{CE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
GP46 - 스위치부착 압력계
BOM
GP46-10-01
SIZE
사이즈
(46) φ42.5
MAXPRESSURE
최대표시압력
(10) 1.0MPa
(P10) 1.0MPa,150psi
(10) 1.0MPa
(P10) 1.0MPa,150psi
THREAD
접속나사
(01) R1/8
(02) R1/4
(01) R1/8
(02) R1/4
OPTION1
옵션1
(-) 없음
(M) M5(암나사) 부착
(-) 없음
(M) M5(암나사) 부착
LIGHT
표시램프 추가기호
(-) 표시등 없음
(L2) 네온램프 부착/AC100~220V 공용
(L5) 발광 다이오드/DC24V
(-) 표시등 없음
(L2) 네온램프 부착/AC100~220V 공용
(L5) 발광 다이오드/DC24V
ATTACHMENT
부착물
(-) 커버링 없음
(C) 투명커버 돌출 없음 (투명커버 분리 불가)
(C2) Clear cover has protrusion (Clear cover is removable,The wrench flats protrude)
(-) 커버링 없음
(C) 투명커버 돌출 없음 (투명커버 분리 불가)
(C2) Clear cover has protrusion (Clear cover is removable,The wrench flats protrude)
OPTION2
옵션2
(-) 없음
(X201) 리드선 길이 3m
(-) 없음
(X201) 리드선 길이 3m
CE
CE 대응
(-) 없음
(Q) CE 마킹 대응 (정격 전압:DC30V/AC125V)
(-) 없음
(Q) CE 마킹 대응 (정격 전압:DC30V/AC125V)
COM
코멘트
-