??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GPCHAF6067-UW, GPCHAF6067-UBS - Universal Roller - Width 60mm - Specify The Number of Wheels
Nomenclature
GPCHAF6067-UW-5
PN
Part Number
GPCHAF6067-UW-5
TYPE
Type
GPCHAF
FS
Frame Size
6067
WS
Wheel Shape
U(Universal)
COLORW
Couleur de la roue
N
Number of Wheels N
A
60
H
43
E
7
P
66.7
D
60
LL1
l1
33.4