??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GPF - 先端部品-フラット
部品表
GPF-20
PN
型番
MAT
材質
MCナイロン
W
mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9.5 mm
L
10 mm
H1
9 mm
H2
15 mm
H3
0 mm
E
8 mm
F
2 mm
S
2 mm
W1
8 mm