??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GPF - Embouts-Plats
Nomenclature
GPF-20
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
MC Nylon
W
mm
DD1
D1
5.5 mm
DD2
D2
9.5 mm
L
10 mm
H1
9 mm
H2
15 mm
H3
0 mm
E
8 mm
F
2 mm
S
2 mm
W1
8 mm