피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GPFA305-0302AXXXA1SA(A=4,H=11.8,B=3)
Greenconn
pitch2.00mm-series
GPFA305-series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.00mm-series/gpfa305/gpfa305_asmtab.prj},{NB=GPFA305-0302AXXXA1SA(A=4,H=11.8,B=3)},{PIN=3},{A=4.00},{H=11.80},{B=3.00},{PLATING=02},{MATERIAL1=A},{MATERIAL2=S},{PACK=A},{PPATH=gpfa305_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFA305 - Series
Bill of material
GPFA305-0302AXXXA1SA(A=4,H=11.8,B=3)
CNSTYPECODE
Type Code
GPFA305-0302AXXXA1SA(A=4,H=11.8,B=3)
PIN
No.of Pins per Row
A
Dimension:A
mm
값 입력 A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
확인
H
Dimension:H
mm
값 입력 H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
확인
B
Dimension:B
mm
값 입력 B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
확인
PLATING
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
MATERIAL1
Insulator Material
A=PBT(Not resistant to high temperature)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
MATERIAL2
Contact Material
S=Phosphor Bronze(Pin length≧25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
S=Phosphor Bronze(Pin length≧25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
PACK
Packing Options
A=Box
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Tube+Cap
F=Cap+Tape&Reel
A=Box
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Tube+Cap
F=Cap+Tape&Reel
M
Dimension:M
4.00
mm
L
Dimension:L
6.00
mm