카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GPFD201- 0502BXXXR1SC(A=7,C=1.78,C1=1.22D=5.78,D1=1.22)
Greenconn
pitch2.00mm-series
GPFD201-series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.00mm-series/gpfd201/gpfd201_asmtab.prj},{NB=GPFD201- 0502BXXXR1SC(A=7,C=1.78,C1=1.22D=5.78,D1=1.22)},{PIN=5},{X=B},{A=7.00},{C=1.78},{C1=1.22},{D=5.78},{D1=1.22},{PLATING=02},{MATERIAL1=R},{MATERIAL2=S},{PACK=C},{PPATH=gpfd201_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFD201 - Series
Bill of material
GPFD201- 0502BXXXR1SC(A=7,C=1.78,C1=1.22D=5.78,D1=1.22)
CNSTYPECODE
Order code
GPFD201- 0502BXXXR1SC(A=7,C=1.78,C1=1.22D=5.78,D1=1.22)
PIN
No.of Pins per Row
X
Post
B:Round post
A:No post
B:Round post
A:No post
A
Dimension:A
mm
값 입력 A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
확인
C
Dimension:C
mm
값 입력 C
Dimension:C
mm
cm
inch
ft
확인
C1
Dimension:C1
mm
값 입력 C1
Dimension:C1
mm
cm
inch
ft
확인
D
Dimension:D
mm
값 입력 D
Dimension:D
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Dimension:D1
mm
값 입력 D1
Dimension:D1
mm
cm
inch
ft
확인
PLATING
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
MATERIAL1
Insulator Material
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
MATERIAL2
Contact Material
S=Phosphor Bronze(Pin length≧25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
S=Phosphor Bronze(Pin length≧25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
PACK
Packing Options
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Tube+Cap
F=Cap+Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Tube+Cap
F=Cap+Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
M
Dimension:M
8.00
mm
L
Dimension:L
10.20
mm
N
Dimension:N
6.00
mm