??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Pi
説明
GRH7 - スライダータイプボールねじ駆動-GRHシリーズ (ガイド内蔵式)
部品表
GRH7-L2-50-BC-M10-C4
MODEL
本体型番
GRH7
BSL
ボールねじリード
mm
STROKE
有効ストローク
mm
Enter value for STROKE
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
MP
モーター位置
MB
電機メーカー
PO
出力
10:100W
BRAKE
ブレーキ付き
HS
原点センサ
LS
リミットスイッチ
L
291.5 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
KG
2.040 kg