??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
GRLO-..-UNF (USA) - limiteur de débit
Nomenclature
151571 GRLO-10-UNF-1/4-B
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2011-12-31
B
10.000 mm
D
10 UNF mm
H
mm
H1
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
0.000 mm
LG
14.000 mm
SW
Ouverture de clé
8.730 mm
DPK
Diamètre
mm