??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GRMSM - 回転ミニチュアステンレスグリップ
部品表
GRMSM6
PN
型番
GRMSM6
MAT
材質
SUS304
ST
表面処理
電解研磨
M
M (並目)
6
D
14 mm
DD
d
10 mm
H
16 mm
L
9 mm
W
8 mm
A
5 mm
MASS
質量
21 g