??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Grundplatte GPL VA - Grundplatte GPL VA
Stückliste
107626
TYP
Typ
LODLEVEL
LOD Ebene
ZUG
Zug
kN
BG
Biegung
Nm
HA
max. Hebelarm
mm
L
Länge L
120 mm
B
Breite B
40 mm
S
Höhe s
4 mm
D
Durchmesser d
11 mm
A
Länge a
25 mm
LL
Länge L
80 mm
G
Gewicht
kg
VERP
Verpackung
50 Stück
ARTNR
Art.Nr.
CNSSORT
Sortierschlüssel
999