피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
GSBCF-22
A&T-3D Gallery
zonghe
qianzhiqi
导向轴钳制器
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qianzhiqi/daoxiangzhouqzq/gsbcf.prj},{NB=GSBCF-22},{CODE=GSBCF},{MAT1=铝合金},{SUR1=阳极氧化},{MAT2=合金结构钢},{SUR2=镀镍},{JCM=特殊制动片},{KZFS=气压、常闭},{NJ=22},{D=135},{D1=90},{L=165},{W=9.25},{M=13.2},{M1=8},{A=20.0},{S=9},{BCL=18000},{ZL=9.6},{PDF=gsbcf.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GSBCF - 导向轴钳制器常闭圆柱型
Bill of material
GSBCF-22
CNSORDERNO
Bestellnummer
GSBCF-22
GSBCF-22
CODE
GSBCF
MAT1
主体上部材质
铝合金
SUR1
主体上部表面处理
阳极氧化
MAT2
主体下部材质
合金结构钢
SUR2
主体下部表面处理
镀镍
JCM
接触面
特殊制动片
KZFS
控制方式
气压、常闭
NJ
22
22
D
135
135
mm
D1
90
90
mm
L
165
165
mm
W
9.25
9.25
mm
M
13.2
13.2
mm
M1
8
8
mm
A
20.0
20.0
mm
S
9
9
mm
BCL
18000
18000
N
ZL
9.6
9.6
kg
PDF
gsbcf.pdf