Swivel Clamp Connector Joint, Plastic GSFQ.P-B30-40-S-2-4
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
GSFQ.P
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/gsfq_p/gn282_10_s_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff GSFQ.P-B30-40-S-2-4 (0)},{PARTNUMBER=GSFQ.P-B30-40-S-2-4},{D1=B30},{X1=40},{ROT=0},{D2=6.5},{K=44.5},{L=108},{M1=33},{M2=42},{T=8},{X2=-},{Y1=75},{Y2=60},{Z1=M8-25},{Z2=M8-25},{L2Z1=63 | 78},{L2Z2=63 | 78},{OB=grau, matt},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.1450},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{PPATH=gn282_10_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
GSFQ.P - Swivel Clamp Connector Joints, Plastic, Type S, Stepless adjustment
Bill of material
Swivel Clamp Connector Joint, Plastic GSFQ.P-B30-40-S-2-4
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
GSFQ.P-B30-40-S-2-4
GSFQ.P-B30-40-S-2-4
D1
Bore
B30
X1
40
40
mm
ROT
Rotation
°
D2
6.5
mm
K
44.5
mm
L
108
mm
M1
33
mm
M2
42
mm
T
8
mm
X2
-
-
mm
Y1
75
mm
Y2
60
mm
Z1
Screw location
M8-25
mm
Z2
Screw location
M8-25
mm
L2Z1
Clamping lever
63 | 78
mm
L2Z2
Clamping lever
63 | 78
mm
OB
Finish
Gray, matte finish
Gray, matte finish
WEIGHT
Weight
0.1450
0.1450
kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details