??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
GSHDFHCL - FÜHRUNGSSCHLITTEN MIT KREUZROLLENFÜHRUNGEN
Stückliste
92736
IDNR
Identnr
ARTICLE
Beschreibung
GUIDING SLIDE HEAVY DUTY FOR HOOK CLAMPS
AF
System
25.000 mm
B
Breite
M6
C
65 mm
D
50 mm
WEIGHT
Gewicht
3000.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE