??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
GT3 2M 6 - Zahnriemen PowerGrip GT3 2M/6
Stückliste
GT3 2M 6
ARTIKELID
Artikelnummer
GT3 2M 6
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Zahnriemen PowerGrip GT3 2M/6
BELTPRO
Riemenprofil
PowerGrip GT3
DIVISION
Teilung
2 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
74 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
6 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge GT3 2M 6
MATERIAL
Material
Neopren
DRAWSTRING
Zugstrang
Glasfaser
NUMTEETH
Zähnezahl
37-915
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
2 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
1 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
35 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/synchronriemen-leistungsantriebe/powergrip-gt3/powergrip-gt3-synchronriemen-aus-neopren/
BERECHTOOLURL
Berechnungstool
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/2-scheiben-berechnungsprogramm/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/3d-cad-konfigurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=de