GTH12D-L5-40-BC-M40-C3-0001
TOYO
Standard/Built-in guideway ball screw actuator
GTH12D
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{toyo/built-in_guideway_ball_screw_actuator/gth12d/gth12d_asmtab.prj},{NB=GTH12D-L5-40-BC-M40-C3-0001(0)},{IDNR=},{MODEL=GTH12D},{ACCURACY=L},{BSL=5},{BSLX='5', '5:5mm', '10', '10:10mm', '20', '20:20mm', '32', '32:32mm'},{STROKE=40},{POS=0},{MP=BC},{MB=M40},{MO=40:400W},{MOX='40','40:400W'},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{SON=0001},{LY=119.500},{A2=46.000},{SL=210.000},{PPATH=assemblies/gth12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH12D
Bill of material
GTH12D-L5-40-BC-M40-C3-0001
MODEL
Model
GTH12D
ACCURACY
Screw accuracy
L:Rolling
C:Grinding
L:Rolling
C:Grinding
BSL
Ball Screw Lead
5:5mm
10:10mm
20:20mm
32:32mm
5:5mm
10:10mm
20:20mm
32:32mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
BC: Motor Expased
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BM: Motor On Lower Side
BC: Motor Expased
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BM: Motor On Lower Side
MB
Motor Brand
M:Mitsubishi 400W
P:Panasonic 400W
Y:Yaskawa 400W
T:Delta 400W
M:Mitsubishi 400W
P:Panasonic 400W
Y:Yaskawa 400W
T:Delta 400W
BRAKE
Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
HS
Home Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
LS
Limit Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
L
544.0
mm
A
100
mm
M
3
mm
N
10
mm
P
300
mm
KG
8.10
mm