您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
GTKAL-D5-L15
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/gtkal.prj},{NB=GTKAL-D5-L15},{CODE=GTKAL},{LX=内六角孔型},{FJ=1个螺帽},{D=5},{L=15},{L1=15,20,25,30,35,40},{DD=2.0},{D1=3.8},{E=4},{F=2.0},{A=8.5},{B=4},{H=5},{PDF=gtkal.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GTKAL - 拉伸弹簧用导向支柱 内六角孔型
Bill of material
GTKAL-D5-L15
CNSORDERNO
Bestellnummer
GTKAL-D5-L15
GTKAL-D5-L15
CODE
代号
GTKAL
GTKBL
GTKAL
GTKBL
LX
类型
内六角孔型
ZZ
材质
45#
ZZ1
表面处理
发黑
FJ
附件
1个螺帽
FJ1
附件
碳钢
D
M
5
5
mm
L
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
mm
DD
d
2.0
2.0
mm
D1
D
3.8
3.8
mm
E
4
4
mm
F
2.0
2.0
mm
A
8.5
8.5
mm
B
4
4
mm
H
5
5
mm
PDF
gtkal.pdf